Retour au sommaire

nouveau

Alimentations avec fonctionnalité avancée - Puissantes et compactes

Les alimentations avec de nouvelles tensions dans la plage de puissance allant jusqu'à 100 W viennent compléter la gamme QUINT POWER. Vous bénéficiez d'une disponibilité maximale de l'installation pour une taille minimale, d'une surveillance préventive du fonctionnement et d'une grande réserve de puissance, même à une faible plage de puissance.

Avantages

  • Démarrage des charges difficiles grâce à la réserve de puissance dynamique
  • Surveillance préventive du fonctionnement, signalant tout état de fonctionnement critique avant l'apparition d'erreurs
  • Degré d'efficacité élevé et longue durée de vie en service avec une puissance dissipée réduite et un faible échauffement
  • Gain de place dans une armoire de commande grâce au type étroit et plat
  • Mise en service rapide et aisée grâce à la technique de raccordement Push-in sans outil

Caractéristiques principales

  • Réserves de puissance :
    – Boost statique jusqu'à 125 % en permanence
    – Boost dynamique jusqu'à 200 % pendant 5 s
  • Signalisation paramétrable des seuils de puissance DC OK ou librement sélectionnables
  • Rendement jusqu'à 92,4 %
  • Autre plage de tension d'entrée DC : 88 V DC … 350 V DC
  • Plage de température étendue : -40 °C … +70 °C


Retour au sommaire

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Alimentation personnalisable pour une disponibilité maximale de l'installation

Service

QUINT POWER résistante aux perturbations

Alimentations puissantes


QUINT POWER

Mit präventiver Funktionsüberwachung


QUINT POWER jusqu'à 100 W

Surveillance préventive des fonctions