Accumulateur d'énergie

Communication améliorée

Alimentation optimale

La communication continue entre l'alimentation sans interruption et l'accumulateur d'énergie garantit une disponibilité maximale.

Retour ASI pour applications CC

Catégories

Rechercher dans Accumulateur d'énergie

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Le nouveau système modulaire pour alimentations sans interruption vous offre toujours la solution adaptée pour une disponibilité maximale de votre installation. Les différents supports d'accumulation se distinguent par des propriétés très différentes : longue durée de vie, longue durée de sauvegarde, faible entretien ou utilisation dans des températures ambiantes extrêmes. Peu importe ce dont vous avez besoin, nous avons le bon accumulateur d'énergie pour vous.

Avantages

  • Flexibilité élevée grâce à un système modulaire
  • Installation rapide : détection automatique de l'accumulateur d'énergie
  • Informations directes : l'accumulateur d'énergie raccordé communique avec l'alimentation secourue
  • Maximisation de la durée de vie : les courants de charge sont optimisés en fonction des technologies et des températures

Intelligence de chaque combinaison

Le bon accumulateur dénergie  

Accumulateur d'énergie pour chaque application

Faites le choix de la qualité et de la fiabilité pour votre accumulateur d'énergie. Choisissez la technologie de stockage adaptée à vos besoins :

  • Les batteries au plomb offrent des durées de sauvegarde de 8 h pour une durée de vie de 15 ans dans des températures ambiantes comprises entre -40 °C et +60 °C.
  • Si la priorité est une durée de vie maximale, les accumulateurs d'énergie CAP sont les mieux adaptés. Ils sauvegardent des courants de charge de 20 A pendant 30 secondes ou de 1 A pendant 12 minutes. Sans aucun entretien, leur durée de vie peut dépasser 20 années et plus de 500 000 cycles de charge.
  • Les accumulateurs dotés de la technologie lithium-phosphate de fer répondent aux besoins d'une longue durée de vie et de durées de sauvegardes accrues. Les durées de sauvegarde peuvent atteindre 40 minutes pour une durée de vie de 15 ans et 7 000 cycles de charge.

Accumulateur d'énergie pour QUINT UPS

Disponibilité maximale grâce à la communication constante avec QUINT UPS  

Les supports d'accumulation se caractérisent par différentes propriétés

Les différents supports d'accumulation se distinguent par des propriétés très différentes : longue durée de vie, longue durée de sauvegarde, faible entretien ou utilisation dans des températures ambiantes extrêmes.

  • Détection automatique via QUINT UPS, remplacement sans outil en cours de fonctionnement.
  • Disponibilité maximale grâce à la communication constante avec QUINT UPS pour la surveillance continue et la gestion intelligente.
  • Durée de vie très longue grâce aux caractéristiques de charge optimales selon la technologie et les conditions d'environnement.
  • Disponibilité immédiate car tous les accumulateurs d'énergie quittent notre entrepôt déjà chargés.

Accumulateur d'énergie pour TRIO UPS, MINI UPS et STEP UPS

Alimentation MINI UPS  

MINI UPS avec accumulateur d'énergie

En les combinant avec TRIO UPS, les accumulateurs d'énergie sans entretien dotés de la technologie VRLA avec de 1,3 à 12 Ah, assurent des durées de sauvegarde jusqu'à 2 heures pour un courant de charge de 5 A.

Pour MINI UPS, les accumulateurs d'énergie MINI BAT avec 24 V DC et 12 V DC sont disponibles.

Pour QUINT UPS et STEP UPS avec accumulateurs d'énergie intégrés, vous pouvez commander des accumulateurs de rechange.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Alimentations et alimentations secourues