Retour au sommaire

Connecteurs circulaires inversés de la série PRC - pour des connexions volantes à indice de protection élevé

Les connecteurs circulaires inversés de la série PRC permettent des connexions fiables câble-à-câble, lors de l'utilisation dans des bâtiments, dans un cadre industriel et à l'extérieur. Grâce aux matériaux résistants aux intempéries et à l'indice de protection élevé jusqu'à IP69K, les connecteurs transmettent des courants élevés, même dans des conditions ambiantes exigeantes.

Avantages

  • Une taille réduite jusqu'à 75 % par rapport aux connecteurs industriels de la même puissance
  • Mécanisme de verrouillage déverrouillable à la main ou avec un outil
  • Adapté aux utilisations dans les atmosphères d'air salin et d'ensoleillement direct
  • Conviennent parfaitement à une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur, grâce à des matériaux résistants aux intempéries

Caractéristiques principales

  • Section de conducteur : 1,5 mm² … 6 mm²
  • Tension de référence : 690 V AC (III/3)
  • Courant assigné : 35 A
  • Indice de protection jusqu'à IP69K
  • À équiper sur le terrain
  • 3 à 5 pôles
  • Détrompage couleur possible


Retour au sommaire

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Connecteurs circulaires M17-M58