Retour au sommaire

nouveau

Parafoudre basse tension pour circuits de signaux à sécurité intrinsèque - Protection sécurisée de mesures à 3 conducteurs

La nouvelle variante de produits de la gamme TERMITRAB complete offre une protection pour une mesure à 3 conducteurs dans des applications à atmosphères explosives. Lors de maintenances ou en cas de pannes, les équipements de protection enfichables permettent un branchement et un débranchement à impédance neutre.

Avantages

  • Utilisation possible dans des circuits de signaux à sécurité intrinsèque
  • Encombrement réduit grâce à une largeur étroite de seulement 6 mm
  • Isolation et signalisation sûres en cas de surcharge
  • Fixation sécurisée dans l'élément de base grâce à des crochets de blocage adaptés
  • Contrôle et documentation simplifiés grâce à des modules de protection enfichables

Caractéristiques principales

  • Homologation selon ATEX et IECEx
  • Largeur : 6 mm
  • Indicateur d'état mécanique sur l'appareil
  • Enfichable
  • Connecteurs contrôlables avec CHECKMASTER 2
  • Possibilité de télécommunication en option
  • Circuit de protection sans impédance


Retour au sommaire

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Protection antisurtension pour la technologie MCR