Retour au sommaire

nouveau

Parafoudre basse tension pour circuits de signaux à sécurité intrinsèque - Protection de boucles de courant et de signaux analogiques

La nouvelle variante de produits de la gamme TERMITRAB complete offre une protection pour des boucles de courant et des signaux analogiques dans des applications à atmosphères explosives. Lors de maintenances ou en cas de pannes, les équipements de protection enfichables permettent un contrôle et un remplacement rapides.

Avantages

  • Utilisation possible dans des circuits de signaux à sécurité intrinsèque
  • Encombrement réduit grâce à une largeur étroite de seulement 6 mm
  • Isolation et signalisation sûres en cas de surcharge
  • Fixation sécurisée dans l'élément de base grâce à des crochets de blocage adaptés
  • Contrôle et documentation simplifiés grâce à des modules de protection enfichables

Caractéristiques principales

  • Homologation selon ATEX et IECEx
  • Largeur : 6 mm
  • Indicateur d'état mécanique sur l'appareil
  • Enfichable
  • Connecteurs contrôlables avec CHECKMASTER 2
  • Possibilité de télécommunication en option


Retour au sommaire

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Protection antisurtension pour la technologie MCR