Prise de test

Prise de test

Test facile et sûr

Le système d'essai FAME simplifie le contrôle régulier des dispositifs de commutation d'énergie.

Retour Raccordement Push-in

Catégories

Rechercher dans Prise de test

Indiquer tous les produits de cette catégorie

FAME est un système d'essai modulaire innovant pour toutes les tâches de mesure et de test en matière de protection de réseau pour les dispositifs de commutation moyenne et haute tension. Ce système vous permet d'effectuer des opérations de test manuelles de façon automatisée, sécurisée et rapide.

Avantages

  • Simplicité et gain de temps grâce au regroupement fonctionnel des commutations
  • Sécurité maximale grâce au court-circuit capacitif et automatique du convertisseur
  • Économies grâce à la structure modulaire adaptée et à l'utilisation d'accessoires standard
  • Gain de place grâce aux embases pour prises de test compactes et aux alvéoles pour fiches test décalées
  • Flexibilité grâce au choix entre montage mural et sur rail DIN pour les accessoires standard du système CLIPLINE complete
  • Sécurité de l'utilisateur grâce à la protection intégrée contre les contacts accidentels
  • Visibilité grâce aux grandes surfaces de repérage et aux états de commutation univoques

À chaque tâche sa solution

Les dispositifs de commutation et interfaces qui doivent être contrôlés régulièrement sont de plus en plus nombreux. Ce processus est long et coûteux. Pour réaliser ce processus fastidieux supplémentaire sans aucun impact en matière de coûts et de temps, il existe désormais le système d'essai FAME. Il réunit de manière automatisée des actions de commutation complexes dans le bloc de test. Pour vous, cela se traduit par une disponibilité et une sécurité optimales.
 

Comparaison des prises de test
FAME est disponible en cinq versions. Choisissez la solution qui convient le mieux à votre application.

  • FAME 1
    Prise de test avec connecteur de service et court-circuit du convertisseur dans l'embase pour prise de test.
  • FAME 2
    Prise de test sans connecteur de service et court-circuit du convertisseur dans l'embase pour fiche de test.
  • FAME 3 et FAME 3 SL
    Prise de test sans connecteur de service et court-circuit du convertisseur dans l'embase pour prise de test.
  • FAME RACK
    Prise de test sans connecteur de service et court-circuit du convertisseur dans l'embase pour prise de test.

Guidage de câbles sécurisé jusqu'aux embases pour prises de test

Guidage de conducteurs sécurisé jusquà la prise de test FAME dans la porte de larmoire électrique  

Guidage de conducteurs sécurisé jusqu'à la prise de test FAME dans la porte de l'armoire électrique

Les dispositifs de protection et superviseurs doivent être accessibles de l'extérieur pour le contrôle et les commandes, et sont ainsi montés dans la porte. Pour cette raison, certains appareils liés au système de protection et de contrôle tels que les embases pour prise de test FAME sont montés dans la porte de l'armoire électrique.

Cela permet en outre de gagner de la place dans l'armoire électrique. Le câblage de ces composants est désormais plus simple et plus flexible grâce au système guide-câbles CGS de Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55