Homologation
Connecteur photovoltaïque, Famille d'articles: SUNCLIX, Caches, coloris: noir
Connecteur photovoltaïque, Famille d'articles: SUNCLIX, Ecrou, nombre de pôles: 0
Connecteur circulaire (côté appareil), Famille d'articles: PRC, Ecrou, coloris: noir
Connecteur circulaire (côté câble), Famille d'articles: PRC, Elément de décodage, matériau du boîtier: PA 6.6-FR, coloris: jaune
Connecteur photovoltaïque, Famille d'articles: SUNCLIX, Connecteur mâle photovoltaïque, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir, Type de raccordement: Sertissage, Type de contact: Connecteur femelle
Connecteur photovoltaïque, Famille d'articles: SUNCLIX, Connecteur mâle photovoltaïque, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir, Type de raccordement: Sertissage, Type de contact: Connecteur femelle
Connecteur photovoltaïque, Contact à sertir, section de fil min.: 2,5 mm², section de fil max.: 4 mm², courant de référence: 27 A, Type de raccordement: Sertissage, Type de contact: Mâle
Connecteur photovoltaïque, Contact à sertir, section de fil min.: 2,5 mm², section de fil max.: 4 mm², courant de référence: 27 A, Type de raccordement: Sertissage, Type de contact: Connecteur femelle
Connecteur photovoltaïque, Famille d'articles: PV-CF-S, Connecteur, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 2,5 mm², section de fil max.: 6 mm², courant de référence: 27 A, Type de raccordement: A ressort, Type de contact: Connecteur femelle
Connecteur photovoltaïque, Connecteur mâle photovoltaïque, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 2,5 mm², courant de référence: 27 A, Type de raccordement: Sertissage, Type de contact: Mâle, longueur de câble: 47
"$pageName" sur