Retour au sommaire

nouveau

Panel PC IP66 robustes – Terminaux de commande pour une utilisation dans un véhicule

La série VMT 9000 spécialement développée pour les marchés cibles de la logistique ainsi que les machines agricoles et de chantier se distingue par un design particulièrement compact et extrêmement robuste de haute qualité, pour fonctionner avec fiabilité même dans les environnements les plus exigeants.

Avantages

  • Écran qui s'adapte à la luminosité ambiante
  • Peut être utilisé avec des gants de travail (même avec PCAP)
  • Utilisation conviviale avec quatre touches configurables sur la face avant
  • Conception sans vis pour un nettoyage facile
  • Résistant aux intempéries grâce au boîtier IP66 ainsi qu'aux façades incassables (IK08) et résistant à l'abrasion

Caractéristiques principales

  • Écrans 10", 12,1" et 15" et afficheur Widescreen 12,1"
  • Surface tactile résistive (AR) et capacitive (PCAP)
  • Processeur Intel® Atom™ x7-E3950 2.0 GHz
  • Température de service : -30 °C ... +60 °C
  • Sans fil : WLAN, Bluetooth, WWAN et GPS
  • Alimentation à plage étendue : 9 V DC …60 V DC


Retour au sommaire

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55