Connecteurs pour C.I.

Simple et rapide

Simple et rapide

Raccordement flexible : branchement rapide et libre choix du mode de raccordement.

Retour Blocs de jonction et connecteurs pour C.I.

Catégories

Rechercher dans Connecteurs pour C.I.

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les connecteurs pour C.I. de Phoenix Contact possèdent des connectiques innovantes. Grâce aux pas compris entre 2,5 et 15 mm et aux intensités jusqu'à 125 A, vous pourrez toujours trouver une solution adaptée à votre design d'appareil.

Avantages

  • Une flexibilité maximale grâce à un libre choix de connectique pour C.I.
  • Durée de vie prolongée grâce aux géométries et aux surfaces de contact conçues spécialement
  • Connexion sécurisée grâce aux techniques innovantes de verrouillage
  • Protection contre les erreurs d'enfichage avec systèmes spéciaux de détrompage

Informations supplémentaires

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Blocs de jonction et connecteurs mâles pour C.I.

Service


Connecteurs pour circuits imprimés au pas de 7,62 mm

Permettent des systèmes de bus d'alimentation individuels.


Connecteur mini à deux rangées

Système de connecteurs avec raccordement à ressort Push-in.


Connecteurs mâles SDC pour C.I. mono-pièce

Connecteur mâle pour C.I. mono-pièce : simple, économique et compact.

Informations supplémentaires