Retour au sommaire

nouveau

Disjoncteurs électroniques multi-canaux - Réactivation à distance

Les deux nouvelles variantes des disjoncteurs électroniques multi-canaux CBMC ... S-R disposent d'une sortie d'état et d'une entrée de remise à zéro. De cette manière, l'état des appareils peut être surveillé à distance et les canaux déclenchés réactivés.

Avantages

  • Remplacement aisé des appareils grâce au format compact et au réglage individuel
  • Réglage sans outil des circuits de courant via une commande à un bouton des boutons-poussoirs LED
  • Possibilités accrues de commande et de diagnostic grâce à une sortie d'état intégrée et une entrée de remise à zéro
  • Protection optimale des câbles et des capteurs ainsi que des circuits NEC de classe 2 grâce à un fusible de sortie interne supplémentaire

Caractéristiques principales

  • 4 canaux indépendants
  • Intensité nominale réglable en pas d'1 A
  • Sortie d'état et entrée de remise à zéro
  • Possibilités de repérage individuel
  • Protection électronique contre la surcharge et les courants de court-circuit
  • Tension de référence : 24 V DC
  • Raccordement Push-in


Retour au sommaire

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Équipements de protection – Disjoncteurs