Retour au sommaire

nouveau

Disjoncteurs électroniques multi-canaux - Validation sécurisée avec isolation galvanique

Les sorties du nouveau disjoncteur électronique multi-canaux CBMC EG4 sont galvaniquement isolées à l'état désactivé. De cette manière, l'absence d'alimentation est garantie lors de la validation et le réseau complet est intégralement coupé en cas de panne.

Avantages

  • Remplacement aisé des appareils grâce au format compact et au réglage individuel
  • Réglage sans outil des circuits via une commande à un bouton des boutons-poussoirs LED
  • Sécurité accrue de l'installation en cas de maintenance, grâce au déverrouillage avec isolation galvanique
  • Protection fiable contre toute modification accidentelle des valeurs de courant grâce au verrouillage électronique

Caractéristiques principales

  • 4 canaux indépendants
  • Intensité nominale réglable en pas d'1 A
  • Isolation galvanique
  • Contact de télésignalisation libre de potentiel
  • Possibilités de repérage individuel
  • Protection électronique contre la surcharge et les courants de court-circuit
  • Tension de référence : 24 V DC
  • Raccordement Push-in


Retour au sommaire

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Équipements de protection – Disjoncteurs