Switchs manageables

Switchs manageables

Ethernet au top

Obtenez à tout moment les données de votre installation avec les switchs manageables : Rapides, redondants et compatibles diagnostics.

Retour Switches Ethernet

Catégories

Rechercher dans Switchs manageables

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Augmentez votre productivité et assurez le flux global et rapide de vos informations. Avec les switchs manageables adaptés, vous pouvez faire fonctionner votre réseau Ethernet de façon optimale, et assurer la circulation fluide des données dans votre application d'automatisation.

Avantages

  • Fonctionnement sans interruption de réseaux d'automatisation, avec commutation rapide de la redondance
  • Simplification du contrôle et de la configuration des fonctions du switch, avec l'outil Web Based Management, SNMP, CLI, les fonctions du dispositif PROFINET ou Common Industrial Profile (CIP)
  • Une flexibilité maximale grâce à la diversité des supports avec raccordements cuivre (RJ45) et fibre optique (SC, ST/BFOC, LC, SFP)
  • Assistance optimale de l'utilisateur grâce à l'utilisation des normes de technologies de l'information et de protocoles d'automatisation
  • Les switchs manageables font partie du système COMPLETE line

Switchs manageables pour les applications d'automatisation universelles

Switchs universels 2000 avec différentes techniques de raccordement  

Les switchs manageables 2000 sont très polyvalents, grâce à leur grande variété de modèles.

De nombreux réseaux d'automatisation nécessitent l'installation de switchs ethernet aux fonctions standard, si possible économiques et polyvalents. Les switchs manageables de la gamme 2000 de Phoenix Contact satisfont précisément à ces exigences.

Pour les applications dans lesquelles on utilisait jusqu'à présent principalement des switchs non manageables, les versions 2000 et 2100 offrent de grandes possibilités de configuration et de surveillance. Les versions 2100 permettent le Gigabit sur tous les ports. Outre des fonctions étendues, les switchs 2200 et 2300 permettent la communication par fibre de verre. Grâce à des homologations pour le secteur maritime ou l'industrie des processus, leur utilisation est très flexible. Les versions 2200 sont disponibles en tant que switchs Fast Ethernet, les versions 2300 en tant que switchs gigabit.

Les switchs manageables avec fonctions des technologies de l'information dans l'environnement industriel

Switchs industriels 3000 et 4000  

Les switchs manageables 3000 et 4000 conviennent parfaitement à une utilisation dans des applications d'infrastructure

Pour les applications exigeantes, les switchs manageables des séries 3000 et 4000 combinent des fonctions étendues de diagnostic, de puissance et de sécurité, associées à un temps de commutation de redondance de 15 ms seulement, et à des fonctionnalités conviviales. Les switchs ethernet industriel sont compatibles avec de nombreuses normes IEEE, ce qui les rend parfaits pour une utilisation dans des réseaux exigeants. Les switchs manageables de la série 3000 proposent un éventail étendu de connexions 10/100 Mbit/s. La série 4000 permet en outre deux ports Gigabit pour la connexion à un réseau supérieur.

Switchs manageables optimisés pour PROFINET

Switchs industriels 2200 et IRT pour PROFINET  

Les switchs PROFINET 2200 pour réseaux de classe B et IRT pour réseaux de classe C

Si vous souhaitez bénéficier de tous les avantages d'un réseau PROFINET, vous avez besoin de switchs manageables optimisés spécialement pour PROFINET.

Les switchs PROFINET 2200, 2300, SMCS et GHS sont parfaitement adaptés à une utilisation dans des réseaux PROFINET de classe B, grâce à des dispositifs PROFINET intégrés. Grâce à la fonction MRP, ils permettent un temps de commutation rapide de moins de 200 ms. En outre, le LLDP vous permet de déterminer automatiquement la topologie de votre réseau.

Les switchs ethernet manageables IRT permettent pour les réseaux PROFINET de classe C, des fonctions optimales. Avec la technologie ERTEC intégrée, ils disposent de fonctionnalités en temps réel optimales, et permettent une maintenance proactive du réseau.

Switchs manageables optimisés pour Ethernet/IP™

Switchs 7000 sur rail DIN pour une utilisation dans des réseaux EtherNet/IP  

Les switchs EtherNet/IP™ 7000 sont compatibles avec le mécanisme de redondance DLR

Les switchs manageables de la gamme 7000 sont particulièrement adaptés à une utilisation dans les réseaux EtherNet/IP™. Les switchs sur rail DIN permettent une grande disponibilité du réseau, car ils prennent en charge le mécanisme de redondance spécifique à EtherNet/IP™ DLR, avec un temps de commutation inférieur à 3 ms. En outre, vous pouvez réduire la charge de données dans votre réseau, grâce au filtrage intelligent des télégrammes du réseau, avec les fonctionnalités Multicast et IGMP Snooping.

Grâce à la fonction CIP, vous pouvez intégrer les switchs Fast Ethernet et Gigabit directement dans l'ingénierie, et configurer et diagnostiquer votre réseau directement dans votre système de régulation et de commande.

Switchs Power over Ethernet manageables

Switchs Power over Ethernet manageables  

Les switchs manageables PoE 4000 alimentent vos équipements terminaux de manière fiable en courant et en données.

Les versions Power-over-Ethernet des switchs manageables 4000 alimentent vos équipements terminaux compatibles PoE (Powered Devices, PD) à l'aide d'un seul câble, aussi bien en courant qu'en données. Outre les fonctions standard de la gamme 4000, ils proposent d'autres possibilités de configuration spécifiques à PoE, telles que PoE-Scheduling et PoE-Watchdog. Avec leurs budgets de puissance élevés de 60 watts par port, les switchs PoE industriels sont adaptés à l'utilisation des appareils PoE haute puissance, et des caméras PoE++.

Switchs manageables pour CEI 61850/IEEE 1613

Switchs manageables selon CEI 61850, pour montage sur rail DIN et en rack  

Les switchs manageables 3000E et 4800E sont conformes aux exigences des normes CEI 61850 et IEEE 1613

Les switchs manageables 3000E (sur rail DIN) et 4800E (pour les armoires de 19") conviennent tout particulièrement aux installations énergétiques, et sont conformes aux strictes exigences des normes CEI 61850-3 et IEEE 1613. Ils vous assurent en permanence une grande fiabilité de fonctionnement, même dans des conditions environnementales extrêmes, grâce à une immunité élevée contre les perturbations électromagnétiques et électrostatiques, à une grande plage de température et à une résistance extrême aux chocs et aux vibrations.

Switchs manageables avec fonctions de routeur

Switch de couche 3 et switch NAT avec fonction de routeur  

Les switchs manageables avec fonction de routeur vous permettent de segmenter votre réseau

Pour une stabilité et sécurité du réseau plus élevées, il est recommandé de le segmenter en plusieurs sous-réseaux. Les switchs modulaires de couche 3 GHS permettent de relier plusieurs sous-réseaux, au réseau de l'entreprise du niveau supérieur et au réseau de la production.

Pour les machines ou les installations avec la même plage d'adresses IP, les switchs NAT permettent une connexion en toute simplicité au réseau supérieur, grâce à la technologie Network Address Translation. 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service


Solutions réseau pour le génie mécanique

Tendances et solutions pour la communication industrielle de données