Retour au sommaire

nouveau

Câbles D-SUB sans halogène – Raccordement rapide dans les zones sensibles

Avec le système de précâblage VARIOFACE, vous raccordez les cartes de signaux et de puissance de manière aisée, rapide et sans erreur. Les nouveaux câbles D-SUB sans halogène peuvent être utilisés dans des zones sensibles soumises à des exigences élevées, comme p. ex. la protection anti-incendie.

  • Utilisation dans les zones sensibles grâce aux matériaux exempts d'halogène
  • Câblage rapide et sans erreur grâce au Plug & Play
  • Possibilités d'utilisation universelles grâce au porte-feuille étendu

Caractéristiques principales

  • Absence d'halogène suivant la norme CEI 60754-1
  • Résistance au feu suivant la norme CEI 60332-3-22
  • Nombre de pôles : 9, 15, 25, 37 et 50
  • Longueur : 1, 2, 3 m ou longueurs variables sur demande
  • Connexion 1:1 universelle, 25 V AC/60 V DC, max. 2 A

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Câblage préconfiguré pour commandes