Retour au sommaire

nouveau

Modules de relais de couplage – Activation de courants d'enclenchement élevés

Le système de relais PLC-INTERFACE est l'interface puissante connectant automate et périphérie de l'installation. Les nouveaux modules de relais de couplage Phoenix Contact conviennent pour l'activation de courants d'enclenchement extrêmement élevés.

Avantages

  • Activation fiable de charges avec des courants d'enclenchement élevés
  • Gain de place grâce à leur format compact de 14 mm
  • Répartition du potentiel rapide par ponts enfichables
  • Intégration aisée au système de câblage VARIOFACE grâce à un adaptateur

Caractéristiques principales

  • Activation des charges capacitives élevées (p. ex. diode électroluminescente)
  • Raccordement vissé ou Push-in
  • Largeur utile : 14 mm
  • Raccordement direct du fil de retour sur le module de base
  • Isolation sûre


Retour au sommaire

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55