Retour au sommaire

Modules à relais ultra-compacts - Insensibles aux tensions perturbatrices

Le système de relais PLC-INTERFACE est l'interface puissante connectant automate et périphérie de l'installation. Les nouveaux modules à relais de couplage de 14 mm possèdent une hystérésis d'enclenchement et de déclenchement définie contre les signaux perturbateurs très élevés.

Avantages

  • Insensibles aux tensions perturbatrices jusqu'à 190 V AC grâce au seuil d'enclenchement et de déclenchement défini
  • Gain de place grâce à leur design compact de 14 mm
  • Répartition du potentiel rapide par ponts enfichables

Caractéristiques principales

  • Utilisation : applications avec câbles de commande longs et sources perturbatrices
  • Raccordement vissé ou Push-in
  • Largeur : 14 mm


Retour au sommaire

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55