Retour au sommaire

Relais électroniques à inversion ultra-compacts - Raccordement facile avec Push-in

Le système de relais PLC-INTERFACE est l'interface puissante connectant automate et périphérie de l'installation. Le relais électronique à inversion ultra-compact pour moteurs DC est désormais disponible en variante dotée de la technique de raccordement Push-in.

Avantages

  • Inversion sans usure du moteur
  • Gain de place grâce à une largeur étroite de 6,2 mm
  • Freinage fiable par commande des deux entrées
  • Sortie protégée contre les surtensions et les surcharges

Caractéristiques principales

  • Raccordement vissé ou Push-in
  • Largeur : 6,2 mm
  • Circuit de verrouillage et câblage de la charge intégrés


Retour au sommaire

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55