Retour au sommaire

nouveau

Écran mobile avec boîtier de raccordement – La solution moderne pour l'apprentissage intuitif

L'écran mobile HTP10 1000 avec boîtier ergonomique, écran brillant, éléments de sécurité intégrés, des performances au niveau PC et Windows 10 IoT®, est la solution moderne pour un apprentissage intuitif (démarrage/réglage de la machine), la mise en service ainsi que pour le diagnostic et l'entretien.

Avantages

  • Conception ergonomique
  • Résistant aux chutes de 1 m de hauteur
  • Fonctions de sécurité intégrées
  • Utilisation facile et intuitive
  • Windows 10 LTSB 2016 pour l'utilisation facile d'outils de visualisation courants ou de C#, C++ pour la création de l'application

Caractéristiques principales

  • Grand écran de 10,1" (1280 x 800 WXGA)
  • Utilisation tactile précise (analogue résistive)
  • Processeur Intel® Atom™ E3815 performant
  • Windows 10 LTSB 2016
  • Portico 3-Client pour l'utilisation à distance
  • 2 touches de validation, à 3 niveaux
  • Un bouton d'ARRÊT D'URGENCE éclairé

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55