Systèmes d’E/S pour armoire électrique (IP20)

Systèmes d’E/S pour armoire électrique (IP20)

Une communication fiable et flexible

Avec les systèmes d'E/S pour l'armoire électrique, les données d'entrée et de sortie sont transmises de façon fiable et économique.

Retour API et systèmes d’E/S

Catégories

Rechercher dans Systèmes d’E/S pour armoire électrique (IP20)

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Grâce aux modules E/S innovants, vous communiquez de façon rapide et économique avec tous les systèmes de bus et les réseaux courants ou avec un automate intégré au système. Notre vaste gamme avec indice de protection IP20 vous garantit un transfert fiable des signaux et des données, et vous permet de concevoir des installations dans tous les domaines d'application. Vous déterminez la vitesse de transmission, les fonctions et la structure en fonction de vos besoins.

Avantages

  • Des mesures très précises, des temps de cycle courts et une meilleure qualité de réglage grâce à des temps de réponse extrêmement courts
  • Utilisation flexible grâce à des fonctionnalités variées et différents designs
  • Une fiabilité garantissant une disponibilité accrue des installations même dans les conditions les plus défavorables

Axioline F – rapide, robuste et simple à utiliser

Axioline F est compatible avec tous les protocoles de communication basés sur Ethernet  

Axioline F est le spécialiste Ethernet pour l'armoire électrique

Axioline F est le système d'E/S de design modulaire pour l'armoire électrique. Compatible avec tous les protocoles de communication basés sur Ethernet, et disponible dans différents designs, Axioline F offre une flexibilité maximale. 

Avec Axioline F, vous transmettez les données en temps réel depuis le niveau E/S jusqu'à l'automate et ce, sans aucune perturbation et en toute sécurité avec la compatibilité électromagnétique. Différents modules E/S sécurisés permettent également l'acquisition et l'émission de signaux relatifs à la sécurité.

Gagnez du temps lors du raccordement de capteurs et d'actionneurs et profitez de sa simplicité d'utilisation.

Axioline Smart Elements – compacts et flexibles

E/S enfichables de la gamme Axioline Smart Elements  

E/S compactes, enfichables

Axioline Smart Elements sont des éléments d'E/S indépendants du système, compacts et enfichables. Les Axioline Smart Elements sont particulièrement simples à manipuler lors de la conception, de l'installation et de la mise en service. Le portefeuille comprend un maître IO-Link, des modules d'entrées et de sorties numériques et analogiques, des modules de sécurité pour PROFIsafe, ainsi que d'autres modules de fonction.

Axioline P – haute disponibilité et modularité

Système dE/S à disponibilité élevée  

Système d'E/S à disponibilité élevée avec remplacement à chaud

Le système d'E/S Axioline P garantit une haute disponibilité pour votre application. Le bus local à capacité de remplacement à chaud permet le remplacement de modules existants à partir d'une station d'E/S Axioline P sans qu'il soit nécessaire d'éteindre le système. Grâce à la construction électromécanique du socle de bus, vous pouvez également retirer simultanément plusieurs modules de la station en maintenant la communication de bus local.

Avec le proxy modulaire Axioline P, vous pouvez coupler des segments de PROFIBUS PA directement à un réseau PROFINET. Différents mécanismes de redondance assurent une sécurité élevée des processus contre les défaillances.

Inline – flexibilité accrue

Inline vous permet une flexibilité totale grâce à de très nombreuses fonctionnalités  

Inline – de nombreuses fonctionnalités et un nombre de canaux adaptés pour une personnalisation accrue

Inline est le système ultra-flexible et polyvalent conçu dans un design très finement décentralisé pour l'armoire électrique. À partir d'une large sélection de modules E/S et de modules de fonction compatibles avec tous les systèmes de bus de terrain et réseaux Ethernet courants, vous pouvez réunir vos fonctions d'automatisation de manière personnalisée.

Grâce à la largeur compacte, vous pouvez élargir votre station avec un minimum de place. De même, il est très facile de juxtaposer et d'intégrer des applications de sécurité ou des modules E/S destinés aux atmosphères explosibles.

Maître IO-Link autonome

Maître IO-Link pour larmoire électrique  

Maître IO-Link autonome IP20

Le maître IO-Link autonome sert à raccorder les équipements IO-Link. De plus, vous pouvez raccorder au maître IO-Link jusqu'à huit capteurs standard par les entrées TOR.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service


Système d'E/S Axioline F

Capacités et fonctionnalités du système d'E/S Axioline F


Le système d'E/S Inline expliqué rapidement et simplement

Découvrez les fonctions et les possibilités du système d'E/S Inline.