Retour au sommaire

Contacteurs à semi-conducteurs monophasés - fins, durables et rapides

Les contacteurs à semi-conducteurs robustes de Phoenix Contact combinent des caractéristiques telles qu'une commutation silencieuse, une résistance aux chocs et aux vibrations ainsi qu'un fonctionnement aisé dans des atmosphères agressives.

Avantages

  • Commutation fiable et rapide grâce à une électronique sans usure
  • Robustes – résistant aux chocs et aux vibrations
  • Câblage facile grâce au circuit de verrouillage et au câblage de charge intégrés

Caractéristiques principales

  • Convient pour des fréquences de commutation élevées
  • Absence d'usure et de rebonds
  • Absence d’impulsions perturbatrices haute fréquence lors de la commutation
  • Variantes : 24 V DC et 230 V AC (entrée)


Retour au sommaire

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55