Outillage à main

Robuste et ergonomique

Robuste et ergonomique

Les outils à main de grande qualité vous permettent de travailler de manière conviviale et sécurisée.

Retour Outil

Catégories

  • Outil de coupe
    Outil de coupe

    L'outil de coupe CUTFOX est caractérisé par une longue durée de vie, une transmission par levier optimisée et des formes de poignées ergonomiques.

  • Outil de serrage
    Outil de serrage

    Cet outil de qualité permet une bonne prise en main, et assure un vissage rapide en toute sécurité.

  • Outil de sertissage
    Outil de sertissage

    Outil de sertissage mécanique pour des résultats professionnels lors du sertissage de différentes cartes de contact.

  • Outil électronique
    Outil électronique

    Outils durables et de qualité pour les travaux de précision dans le domaine de l'électronique et de l'électromécanique.

  • Outil universel
    Outil universel

    Outils universels de grande qualité, multifonction pour une grande variété d'utilisations.

  • Profilé et coupe-profilé
    Profilé et coupe-profilé

    Des appareils professionnels découpent les profilés rapidement et au millimètre près. Des équipements de protection assurent votre sécurité.

Rechercher dans Outillage à main

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Couper, dénuder, sertir, visser et mesurer : pour toutes ces applications du domaine électrotechnique, Phoenix Contact vous propose un outil à main optimal. Découvrez les outils de haute qualité, dédiés au traitement et et à la mesure de notre gamme de produits TOOL fox.

Avantages

  • Longue durée de vie grâce à des composants et matériaux de très grande qualité
  • Maniement facile et convivial grâce aux formes de poignées ergonomiques
  • Tout en un grâce à une vaste gamme de produits

Repérage personnalisé des outillages

TOOL fox   

TOOL fox avec repérage

Les outils à dénuder et à sertir peuvent désormais être munis d'une gravure laser permanente. Vous pouvez ainsi personnaliser votre outil et il devient ainsi l'outil, dont vous êtes l'unique propriétaire.

  • Repérage laser bien lisible et permanent
  • Repérage appliqué à la personne ou à l'activité
  • Prévention de toute confusion ou des vols

Vous pouvez retrouver tous les outillages repérables sur le site de Phoenix Contact. Leur désignation comporte les trois lettres majuscules « CUS ». La saisie des données de repérage se fait directement sur l'article et fait partie intégrante du processus de commande ou de demande d'informations.

Kits d'outillage individuels

TOOL-CARRIER  

Kit d'outillage

Organisez votre kit d'outillage CUS selon vos besoins personnels :

  • Nous vous proposons six types de trousses à outils différents, conçus d'après des utilisations classiques
  • Il vous suffit de sélectionner la trousse souhaitée dans la liste de produits et d'organiser les outillages dans l'onglet « Configuration »

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55