Retour au sommaire

nouveau

Écrans Web performants – Navigateur Chromium pour les applications HTML5

La nouvelle série d'appareils HMI WP 4000 avec un navigateur compatible HTML5 propose des écrans Web performants pour des applications exigeantes. Ces appareils réalisent les tâches de commande et de surveillance avec leurs exigences élevées de visualisation.

Avantages

  • Flexibilité grâce à un standard Web ouvert et la possibilité de choisir librement le serveur Web ou le logiciel de visualisation
  • Aucune mise à jour de sécurité nécessaire pour Java ou Flash Plugins
  • Optimal pour l'utilisation avec PLCnext Engineer ou CODESYS
  • Visualisation possible d'applications JavaScript programmées par vous-même
  • Communication sécurisée grâce à un transfert de données protégé par cryptage SSL

Caractéristiques principales

  • Écrans 7" avec touches résistives, écrans 7" et 10,1" et12,1" avec touches capacitives
  • Processeur ARM® Cortex® A53
  • Mémoire de données : 8 Go Flash
  • Interfaces : 2 x USB 2.0, 1 x Ethernet (10/100 MBit/s)
  • Façade en aluminium et boîtier métallique
  • Linux Yocto avec navigateur Web Chromium

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55