Retour au sommaire

nouveau

Écrans Web pour les applications de base – Navigateur ouvert pour standard HTML5

La nouvelle série d'appareils IHM BWP 2000 avec un navigateur compatible HTML5 propose des écrans Web économiques pour des applications de base. Modèles d'entrée économiques complétant le catalogue actuel, ces écrans Web de base répondent aux exigences de visualisation de base.

Avantages

  • Navigateur compatible HTML5 intégré dans tous les appareils
  • Mise en service facile : seules les saisies IP et URL sont nécessaires
  • Aucune mise à jour de sécurité nécessaire pour Java ou les plugins Flash
  • Rétroéclairage LED permettant d'économiser de l'énergie
  • Meilleur rapport prix/performances

Caractéristiques principales

  • Écrans 4,3", 7" et 10,1" avec touches analogiques résistives
  • Processeur ARM® Cortex® A9
  • Mémoire de données : 4 Go Flash
  • Interfaces : 1 x USB 2.0, 1 x Ethernet (10/100 MBit/s)
  • Boîtiers en plastique
  • Linux Yocto avec navigateur Web Otter

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55