Boîtiers de terrain

Filtres

273 occurrences

Joint - DCS 15,0 SEAL - 2203586

Jeu de joints d'étanchéité, composé d'un fond de joint et de joints toriques

Jeu de vis - UCS SF 3,5X40 - 2203403

Jeu de vis servant à monter un boîtier UCS de 67 mm de hauteur

nouveau

Support - HS EH-B 140,5 DCS - 1082302

Support de boîtier 140,5 mm, pour charge max. de 10 kg, avec articulation sphérique et plaque de fixation 60 mm, orientable en pas de 15°, pour console murale/pour profilés 30 mm, matériau : polycarbonate PC renforcé en fibres de verre, noir et aluminium anodisé noir, 342 g

Joint - HCS-C MINI SEAL - 2203575

Jeu de joints d'étanchéité sans compartiment pour batteries, composé d'un fond de joints et de joints toriques

Flasque d'extrémité - HC-ALU 6-53,5 COVER GY - 2200891

Boîtier en profilé, longueur: 15 mm, Partie latérale, coloris: gris, largeur: 77,4 mm, hauteur: 36,2 mm

Joint - HCS-T MAXI SEAL - 2203582

Jeu de joints d'étanchéité sans compartiment pour batteries, composé d'un fond de joints et de joints toriques

Flasque d'extrémité - HC-ALU 6-78 DKL-COVER GY - 2201122

Boîtier en profilé, longueur: 15 mm, Partie latérale, coloris: gris, largeur: 101,9 mm, hauteur: 36,2 mm

273 Occurrence

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55