Retour au sommaire

nouveau

Compteur d'énergie avec certification MID - Saisie, communication et décompte de données

Les compteurs d'énergie EMpro permettent un décompte exact par centre de coûts des données d'énergie. Les appareils de mesure saisissent les paramètres électriques essentiels et mettent à disposition les données de systèmes de régulation et de commande de niveau supérieur via des interfaces de communication courantes.

  • Connexion aisé au bus et au réseau via l'interface bus M, Modbus/RTU ou Modbus/TCP
  • Installation sur le rail DIN fin grâce à une largeur de 72 mm seulement
  • Économies en termes de temps et d'argent : variantes avec une mesure de courant directe jusqu'à 80 A
  • Intégration Modbus aisée grâce aux tableaux d'enregistrement homogènes avec les appareils de mesure d'énergie EMpro existants
  • Accès à distance, enregistrement et exportation des données pour les appareils basés Ethernet

Caractéristiques principales

  • Homologation MID selon EN 50470
  • Mesure de courant, tension, puissance et énergie
  • Mesure : directe, jusqu'à 80 A sans transformateur de courant ou par transformateur de courant
  • Sortie S0
  • Mémoire annulaire jusqu'à max. 500 jours, pour des appareils basés Ethernet


Retour au sommaire

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55