Retour au sommaire

nouveau

Étiquettes en acier inoxydable pour la gravure au laser – Marquages robustes pour conditions difficiles

La gamme de produits LS-EMLP V4A... comprend des étiquettes autocollantes en acier inoxydable à pouvoir adhésif élevé. La TOPMARK NEO marque le matériau robuste, garantissant ainsi une identification industrielle haute qualité et durable, même dans des conditions environnementales extrêmes.

Avantages

  • Fixation rapide grâce au montage par collage facile
  • Repérage longue durée, le marquage étant aussi résistant que le matériau en soi
  • Résistance maximale contre les dommages mécaniques grâce à la gravure au laser haute qualité

Caractéristiques principales

  • Impression possible avec : TOPMARK NEO et TOPMARK LASER
  • Matériau : acier inoxydable (V4A)
  • Plage de température d'utilisation : -35 °C … +150 °C
  • Résistance à l'effacement selon la norme DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
  • Composants : exempt de silicone, d'halogène et de cadmium

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55