Retour au sommaire

nouveau

Repérages pour porte-repère SIEMENS – Marquages autocollants pour appareils

Les repères pour appareils UCT4-EM(L)P... conviennent pour le collage ou l'encliquetage dans des porte-repères de la série SIRIUS ACT  3SU... de SIEMENS. Les planches offrent de la place pour des textes fonctionnels. La plage de température d'utilisation étendue permet l'utilisation aussi bien dans les armoires électriques que sur le terrain.

Avantages

  • Montage simple grâce aux étiquettes autocollantes ou encliquetage facile
  • Grande longévité grâce à la qualité élevée du support et du repérage
  • Harmonisation optimale entre le matériel et le repérage pour des marquages de haute qualité

Caractéristiques principales

  • Impression possible avec : THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED et TOPMARK NEO
  • Matériau : PC V0
  • Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0
  • Plage de température d'utilisation : -40 °C ... +120 °C
  • Résistance à l'effacement selon la norme DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
  • Composants : sans silicone et sans halogène

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55