Retour au sommaire

nouveau

Repères en plastique blancs pour gravure au laser – Marquage haute qualité, montage flexible

La gamme de produits LS-EMLSP... propose des repères autocollants en plastique double couche. En outre, le matériau est doté de perçages pour un montage vissé ou riveté simple et rapide.

Avantages

  • Fixation rapide et sûre grâce à la combinaison de montage collage/vissage ou rivetage
  • Repérage longue durée, le marquage étant aussi résistant que le matériau en soi
  • Durée d'usinage réduite grâce aux repères prédéfinis

Caractéristiques principales

  • Impression possible avec : TOPMARK NEO et TOPMARK LASER
  • Matériau : TRANSPLY-ABS
  • Plage de température d'utilisation : -20 °C … +85 °C
  • Résistance à l'effacement selon la norme DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
  • Composants : sans silicone et sans halogène
  • Coloris : blanc

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55