Retour au sommaire

nouveau

Étiquettes pour l'industrie alimentaire – Détectables, fortement adhésives et résistantes

EML-D... est une étiquette détectable pour le marquage de différents équipements électriques dans le domaine de la construction d'automates, d'installations et d'armoires dans l'industrie alimentaire. Le pouvoir adhésif élevé permet le collage sur les surfaces rugueuses, structurées et peu énergétiques.

Avantages

  • Détectables grâce à la couche d'aluminium intégrée
  • En association avec le ruban encreur TM-RIBBON 110-EX pour une résistance élevée aux solvants, aux détergents agressifs, à l'acétone et à l'éthanol
  • Collage fiable sur les surfaces rugueuses, structurées et peu énergétiques, grâce à un fort pouvoir adhésif
  • Convient pour une utilisation dans l'industrie alimentaire conformément à l'homologation ISEGA

Caractéristiques principales

  • Impression possible avec : THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLLMASTER 300, THERMOMARK ROLLMASTER 600
  • Matériau : polyester
  • Plage de température d'utilisation : -40 °C … +120 °C
  • Résistance à l'effacement selon la norme DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
  • Composants : sans silicone et sans halogène

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55