Retour au sommaire

nouveau

Étiquettes avec laminé de protection – Protection fiable contres les influences extérieures

Les étiquettes EML-LPR... possèdent un laminé de protection collé sur la surface d'impression après la pose de l'étiquette de base imprimée, la protégeant ainsi contre les influences extérieures. La colle à fort pouvoir adhésif assure un collage fiable sur des surfaces rugueuses et structurées.

Avantages

  • Résistance du repérage aux influences extérieures grâce au laminé de protection
  • Collage fiable sur des surfaces structurées telles que les parois d'armoire électrique grâce à la colle à fort pouvoir adhésif
  • Maniement aisé grâce au laminé estampé

Caractéristiques principales

  • Impression possible avec : THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLLMASTER 300, THERMOMARK ROLLMASTER 600
  • Matériau : polyester
  • Plage de température d'utilisation : -40 °C … +150 °C
  • Résistance à l'effacement selon la norme DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
  • Composants : sans silicone et sans halogène

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55