Retour au sommaire

nouveau

Connecteurs d'appareil M8 à détrompage D - Transmission des données pour Ethernet et PROFINET

Les connecteurs d'appareil en deux parties avec détrompage D complètent la gamme des connecteurs circulaires M8 pour la transmission des données. Les connecteurs compatibles CMS, avec l'indice de protection IP67 conviennent parfaitement à la transmission des données jusqu'à 100 Mbit/s, dans les environnements Ethernet et PROFINET.

Avantages

  • Transmission haut débit dans un espace réduit – idéal pour les appareils compacts
  • Conçu pour l'intégration dans le procédé de soudage CMS
  • Conditionnements disponibles pour l'équipement automatisé Pick-and-Place
  • Les boîtiers filetés ou à emmanchement facilitent l'intégration du vissage du port mécanique
  • Étanches au scellage grâce au joint torique supplémentaire en option

Caractéristiques principales

  • Brochage : 4 pôles, détrompage D
  • Courants pour 4 A
  • Tensions jusqu’à 60 V
  • Norme CEI 61076-2-114
  • Corps isolant noir (sur demande en couleur)
  • CAT5 selon IEEE 802.3
  • Power-over-Ethernet
  • Versions blindées ou non blindées
  • Indice de protection : IP67 (enfiché)


Retour au sommaire

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Connecteurs circulaires M17-M58

Service

Informations supplémentaires