Retour au sommaire

nouveau

Câble de données confectionné M12 - concept de blindage pour une sécurité de transmission des données

Avantages

  • Robustesse accrue par rapport aux influences environnementales dans des conditions extrêmes, comme par ex. la foudre
  • Raccordement de blindage sûr de 360° lors de sollicitations mécaniques importantes
  • Protection CEM fiable avec une connexion ohmique extrêmement basse de < 1 mΩ
  • Flexibilité accrue grâce à l'extension de la compatibilité des câbles
  • Economie de place grâce au type plus compact des connecteurs

Caractéristiques principales

  • Détrompage X avec blindage par paire en continu
  • 8 pôles
  • Indice de protection : IP67
  • Adapté pour 10 GBit/s CAT6A
  • Compatible PoE jusqu'à 0,5 A, avec 60 V maximum
  • Standardisation selon la norme CEI 61076-2-114


Retour au sommaire

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Connecteurs circulaires M17-M58