Retour au sommaire

nouveau

Câbles de données M8 confectionnés avec détrompage D pour Ethernet et PROFINET

La gamme de produits M8 assure une transmission des données sécurisée, grâce à des contacts symétriques. Vous économisez jusqu'à 30 % de place par rapport aux connecteurs M12. Notre manchon de blindage garantit un raccordement de blindage extrêmement robuste et résistant aux vibrations.

Avantages

  • Ethernet et PROFINET jusque dans le plus petit appareil, grâce aux dimensions compactes des connecteurs
  • Reprise d'écran à 360° sécurisée et résistante aux vibrations
  • Gain de place grâce à la technologie Power-over-Ethernet : alimentation simultanée en données et énergie des appareils de terrain
  • Versions avec choix de matériaux spéciaux pour les applications ferroviaires

Caractéristiques principales

  • Détrompage D avec contacts symétriques
  • 4 pôles
  • Section de conducteur : 0,34 mm²
  • Indices de protection : IP65, IP67
  • Adapté pour 100 Mbit/s CAT5
  • Compatible PoE jusqu'à 4 A, avec 60 V maximum
  • Standardisation selon la norme CEI 61076-2-114


Retour au sommaire

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Connecteurs circulaires M17-M58

Service