Retour au sommaire

nouveau

Alimentation sans interruption DC à accumulateur d'énergie intégré - Durée de pontage maximisée

L'alimentation sans interruption STEP est désormais disponible avec une nouvelle technologie d'accumulation et des cellules rondes standard. La durée de pontage augmente de plus de 70 % grâce à l'utilisation de la technologie lithium-ions. L'alimentation sans interruption STEP représente la solution la plus compacte pour ponter une panne de secteur en toute sécurité.

Avantages

  • Alimentation stable de consommateurs sensibles grâce à la tension de sortie régulée
  • Sécurité grâce au circuit de protection intégré et à la surveillance de la température de l'accumulateur d'énergie
  • Installation simple et rapide grâce à l'accumulateur d'énergie intégré
  • Fin du fonctionnement sur batterie via contact à distance
  • Montage flexible par encliquetage sur le rail DIN ou vissage sur des surfaces planes

Caractéristiques principales

  • Variantes : 24 V DC et 12 V DC
  • Rendement jusqu'à 97 %
  • Densité de puissance élevée : 66,7 W/dm3
  • Trois contacts de signalisation actifs
  • Contact à distance R1/R2
  • Accumulateur d'énergie intégré : technologie lithium-ions


Retour au sommaire

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Alimentations et alimentations secourues