Retour au sommaire

nouveau

Convertisseur DC/DC avec fonctionnalité maximale - Libre choix de la technique de raccordement

La nouvelle génération de convertisseurs DC/DC QUINT offre une disponibilité maximale de l'installation avec des fonctions innovantes. L'homologation CEIEx autorise une utilisation dans des atmosphères explosibles. L'interface NFC permet d'adapter de manière individuelle les seuils de signalisation et les courbes caractéristiques.

Avantages

  • Côté sortie puissant : extension aisée des installations, démarrage fiable des charges lourdes et déclenchement des coupe-circuits automatiques
  • Signalisation complète : surveillance préventive des fonctions, signalant tout état de fonctionnement critique avant l'apparition d'erreurs
  • Libre choix entre raccordement Push-in ou vissé
  • Commande avec configuration par défaut possible dès la première unité

Caractéristiques principales

  • Boost statique jusqu'à 125 % de manière permanente
  • Boost dynamique jusqu'à 200 % pendant 5 s
  • Technologie SFB (Selective Fuse Breaking) : un courant égal à 6 fois l'intensité nominale pendant 15 ms
  • Contacts analogiques, numériques et de relais
  • Homologation CEIEx
  • Plage de température étendue : -25 °C … +70 °C, Startup type tested : -40 °C

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Alimentations et convertisseurs CC/CC pour l'armoire électrique