Retour au sommaire

nouveau

Transformateurs de courant avec technique de raccordement hybride - Raccordement rapide, sûr et sans outil

Câblez les nouveaux transformateurs de courant PACT de manière conventionnelle par raccordement vissé ou, dès à présent, sans outil avec la technologie Push-in. Grâce aux serre-fils Push-in bien visibles à l'avant, le raccordement des conducteurs est rapide et sûr.

Avantages

  • Vous avez le choix entre le raccordement vissé ou le raccordement Push-in
  • Câblage rapide, sûr et sans outil grâce aux points de raccordement Push-in bien visibles à l'avant
  • Le plus pour votre sécurité : isolation sécurisée selon EN 50178 jusqu'à 1000 V
  • Enregistrement fiable des pointes de charge avec une intensité permanente nominale thermique correspondant à 120 % du courant primaire assigné

Caractéristiques principales

  • Gamme complète pour la transformation de courant jusqu'à 3000 A
  • Courants secondaires : 1 A/5 A
  • Isolement sécurisé selon EN 50178
  • Classes de précision : C05 = 0,5/C10 = 1
  • Possibilités de fixation variables
  • Largeurs : 30 mm/31 mm


Retour au sommaire

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55