Contacts

Filtres

102 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

Contact femelle - CK1,6-ED-BU-POF - 1885004

Contact femelle fibre optique POF, tourné, pour porte-contacts (HC-DD...I-CT.../ HC-M-12-CT-F.../ HC-M-17-CT-F... ) des contacts CK1,6-ED...

Contact pneumatique - HC-M-PN2-6,00-BU - 1676763

Connecteur femelle pneumatique, pour module HC-M-PN2, diamètre intérieur du flexible 6,0 mm

Contact coaxial - HC-M-04-ST-KOAX-50 - 1676815

Contact coaxial, diamètre de contact: 4,8 mm, tournés, Mâle, matériau de contact: Alliage de cuivre, surface des contacts: doré, section raccordable: 0,14 mm² ... 2,5 mm² AWG 26 ... 14, Impédance caractéristique: 50 Ω

Contact à sertir - CK1,6-ED-0,75BU AG - 1663417

Contact à sertir tourné 1,6, contact femelle individuel, section de fil 0,75 mm², argenté

Contact à sertir - CK2,5-ED-1,00BU AG - 1663666

Contact à sertir tourné 2,5, contact femelle individuel, section de fil 0,75 à 1,00 mm², argenté

Contact coaxial - HC-M-04-ST-KOAX-75 - 1686245

Contact coaxial, diamètre de contact: 4,8 mm, tournés, Mâle, matériau de contact: Alliage de cuivre, surface des contacts: doré, section raccordable: 0,14 mm² ... 2,5 mm² AWG 26 ... 14, Impédance caractéristique: 75 Ω

Contact à sertir - CK2,5-ED-0,5BU CUNI - 1585757

Contact à sertir tourné 2,5, contact femelle individuel en CuNi, section de fil 0,5 mm², non revêtu

Contact à sertir - CK2,0-ED-1,0ST AU - 1409118

Contact à sertir tourné 1,0 mm, contact unique mâle, section de conducteur 0,35 - 1,0 mm², doré

Contact à sertir - CK2,5-ED-3,00BU AG - 1663695

Contact à sertir tourné 2,5, contact femelle individuel, section de fil 3,00 mm², argenté

Collier de raccordement du blindage - HC-D 4-2BU - 1886140

Raccordement de blindage pour deux câbles blindés au niveau des porte-contacts femelles, sans contacts à sertir non fixés

102 Occurrence

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55