Retour au sommaire

nouveau

Éléments de contact modulaires pour connecteurs industriels - Câblage facile des applications de puissance

Grâce aux inserts Push-in modulaires pour applications de puissance jusqu'à 16 A, la gamme d'éléments de contact est étendue avec la technologie Push-in. Jusqu'à présent, ces applications ne pouvaient être réalisées qu'avec un raccordement à sertir classique.

Avantages

  • Installation facile sans outil par raccordement Push-in
  • Gain de place et haute densité d'assemblage grâce à une chambre de jonction compacte
  • Compatible avec les autres techniques de raccordement comme le raccordement à sertir ou les vis axiales
  • Interface modulaire ultra-compacte grâce à la combinaison de différents supports de transmission dans un même boîtier

Caractéristiques principales

  • Raccordement Push-in
  • Matériau : PC
  • Adapté aux boîtiers de la série B (EVO, STANDARD et ADVANCE)
  • Compatibilité de l'enfichage à la norme du marché


Retour au sommaire

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Connecteurs à usage intensif 3D