Retour au sommaire

nouveau

Éléments de contact pour connecteurs industriels compacts - Une plus grande sécurité grâce à une connexion PE

Les éléments de contact COM HEAVYCON transmettent avec fiabilité les signaux et la puissance. Le nouveau concept de mise à la terre contribue à une plus grande sécurité avec la connexion PE à action avancée hors de l'élément de contact. Le design compact de la série COM permet en outre l'utilisation dans des installations décentralisées.

Avantages

  • Installation facile sans outil par raccordement Push-in
  • Gain de place et haute densité d'assemblage grâce à une chambre de jonction compacte
  • Sécurité garantie grâce à la protection contre les contacts accidentels et à la connexion PE à action avancée hors de l'élément de contact
  • Compatibles avec les autres techniques de raccordement comme le raccordement serti
  • Protection simple contre les erreurs de raccordement grâce au détrompage avec profilés en plastique

Caractéristiques principales

  • Raccordement à sertir ou Push-in
  • Matériau : PC
  • Adaptés aux boîtiers de la série COM
  • Compatibilité de l'enfichage à la norme du marché


Retour au sommaire

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Connecteurs à usage intensif 3D