Retour au sommaire

nouveau

Tuyau de repérage ovale au format rouleau – Marquage auto-fixant de conducteurs et de câbles

Les tuyaux de repérage non rétractables au format rouleau WMS-OT HF... permettent de marquer les conducteurs et les câbles. La grande ouverture permet une exécution et un repérage rapides. Grâce à sa géométrie, le tuyau est auto-fixant sur le conducteur et le câble, et ne glisse pas.

Avantages

  • Convient pour le repérage de conducteurs et de câbles dans l'industrie ferroviaire grâce à un matériau sans halogène (homologations : DIN EN 45545-2 (R22/R23/R24:HL3))
  • Enfilage rapide sur le conducteur ou le câble grâce à la forme ovale et à la grande ouverture
  • Découpage flexible du matériau sans fin à la longueur souhaitée grâce à l'utilisation de l'unité de perforation ou de découpe

Caractéristiques principales

  • Impression possible avec : THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLLMASTER 300 et 600
  • Matériau : polyoléfine
  • Plage de température d'utilisation : -30 °C … +125 °C
  • Résistance à l'effacement selon la norme DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
  • Composants : sans silicone et sans halogène
  • Non rétractable

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55