Retour au sommaire

Connecteurs circulaires coudés de la série PRC - Raccordement flexible sur l'appareil et sur le terrain

Les boîtiers de base pour l'utilisation sur les appareils et sur le terrain complètent la gamme des connecteurs circulaires de la série PRC. Trois orientations différentes et un système modulaire vous offrent plus de flexibilité pour le montage. L'équipement se fait par des têtes de raccordement vissées à 3 ou 5 pôles, avec des contacts mâles ou femelles.

Avantages

  • Interfaces polyvalentes grâce aux boîtiers de connecteurs mâles droits ou coudés
  • Fixation universelle des têtes de connecteurs en place, avec la technique de raccordement vissé
  • Système modulaire pour une gestion des stocks optimisée
  • Mécanisme de verrouillage déverrouillable à la main ou avec un outil
  • Conviennent parfaitement à une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur, grâce à des matériaux résistants aux intempéries

Caractéristiques principales

  • Courant assigné : 35 A
  • Tension de référence : 690 V AC (III/3)
  • Indice de protection jusqu'à IP69K
  • Connecteurs de terrain orientables à 45° et à 90°
  • Connecteurs d'appareils orientables à 0°, 45° et 90°
  • Détrompage couleur possible

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Connecteurs circulaires M17-M58

Service

Informations supplémentaires