Technologie de charge pour l'électromobilité

Technologie de charge pour lapos;eacute;lectromobiliteacute;

Pionniers de l'électromobilité

La technologie de charge de Phoenix Contact fait référence dans le domaine de l'électromobilité.

Retour Produits

Catégories

  • Câbles et prises de charge
    Câbles et prises de charge

    Câbles de charge AC et DC, prises de charge pour voitures électriques et stations de charge, ainsi qu'accessoires adaptés.

  • Contrôleurs de charge
    Contrôleurs de charge

    Contrôleurs de charge AC et DC pour les domaines privé, commercial et public et modules de surveillance du courant de défaut.

Rechercher dans Technologie de charge pour l'électromobilité

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les systèmes et les contrôleurs de charge de Phoenix Contact peuvent être utilisés dans de nombreuses situations au quotidien, ainsi que lors de la charge DC rapide ou de la charge AC classique. Vous gérez et surveillez votre infrastructure de charge avec le logiciel adapté.

Avantages

  • Grande diversité d'application, grâce à une grande gamme de produits prévus pour l'utilisation dans le monde entier
  • Réalisation des exigences les plus diverses dans le domaine privé, commercial et public, grâce à des contrôleurs de charge configurables d'une manière flexible
  • Optimisation et commande de parcs de charge complets, grâce à un logiciel intelligent
  • Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001

Câbles et prises de charge

Des systèmes de charge fiables pour toutes les utilisations dans le monde entier  

Des systèmes de charge fiables pour toutes les utilisations dans le monde entier

Nos systèmes de charge font référence dans le domaine de l'alimentation des véhicules électriques.

Non seulement ils sont sûrs et fiables en service, mais leur manipulation est également pratique.

Avec le concept High Power Charging, nous franchissons une étape importante de l'histoire de l'électromobilité, en réduisant le temps de charge à quelques minutes.

Contrôleurs de charge

Contrôleurs de charge flexibles  

Contrôleurs de charge flexibles

Avec nos contrôleurs de charge polyvalents, vous pouvez faire fonctionner toutes les stations de charge, de la borne de recharge AC murale domestique à la station de charge HPC sur l'autoroute.

Les appareils surveillent et pilotent la recharge des véhicules électriques, selon les normes et standards internationaux en vigueur, tels que CEI, GB/T et SAE.

Logiciel de gestion de la charge

Logiciel pour la gestion intelligente de la charge  

Logiciel pour la gestion intelligente de la charge

L'EV Charging Suite optimise l'exploitation de vos stations de charge et assure leur disponibilité.

Le logiciel évolutif représente l'interface entre le conducteur du véhicule électrique, les prestataires de facturation, ainsi que les exploitants du réseau électrique et des parcs de charge.

Des rôles d'utilisateurs définis, une commande tactile intuitive et une facturation précise par OCPP complètent le pack.

Kits de démarrage pour les stations de charge

Kits de démarrage  

Mise en place en propre régie, grâce aux kits de démarrage

Nos kits de démarrage sont parfaits pour permettre aux électriciens de se familiariser avec l'univers de la technologie de charge.

Ces kits comprennent un assortiment prêt à l'emploi de tous les composants nécessaires à la mise en place facile, en propre régie, des stations de charge AC privées ou commerciales.

Les plans de câblage contrôlés simplifient le travail.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55