Câbles et prises de charge pour l'électromobilité

Câbles et prises de charge

Sécurité, fiabilité et simplicité

Nos systèmes de charge font référence dans le domaine de l'alimentation des véhicules électriques.

Retour Connecteurs

Catégories

  • Accessoires
    Accessoires pour câbles et prises de charge

    Fixations et kits de réparation pour câbles de charge et couvercles de protection pour prises de charge.

  • Câbles de charge AC
    Câbles de charge AC

    Connecteurs de charge côté véhicule et côté infrastructure, pour toutes les interfaces de charge AC normalisées à l'échelle mondiale.

  • Câbles de charge DC
    Câbles de charge DC

    Connecteurs de charge côté véhicule, pour une recharge rapide en courant continu, selon les normes du type 1, du type 2 et GB/T.

Rechercher dans Câbles et prises de charge

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Grâce à des contacts de puissance et de signalisation argentés, une surveillance de la température extrêmement précise et un mécanisme de verrouillage intégré, l'utilisation de nos câbles, de nos prises de charge, ainsi que de nos prises de raccordement côté véhicule, est sûre et fiable. Grâce à leur conception ambitieuse et ergonomique, ceux-ci sont pratiques et peuvent être manipulés facilement.

Avantages

  • Gamme de produits complète et conforme aux normes pour type 1, type 2 et GB/T
  • Transmission efficace de la puissance et stabilité à long terme, grâce aux surfaces argentées des contacts
  • Recharge sécurisée, grâce à la surveillance de la température et aux mécanismes de verrouillage novateurs
  • Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001

Systèmes de charge pour toutes les utilisations à l'échelle mondiale

Aperçu de tous les systèmes de charge  

Aperçu de tous les systèmes de charge

Qu'il s'agisse d'une recharge sur un réseau à courant alternatif ou d'une recharge rapide en courant continu, Phoenix Contact propose les systèmes de charge adaptés dans le monde entier.

  • Type 1 pour l'Amérique du Nord et le Japon
  • Type 2 pour l'Europe et d'autres pays
  • GB/T pour la Chine

Câbles de charge DC pour les stations de charge rapide

Câbles de charge DC pour une recharge rapide en courant continu  

Câbles de charge DC pour une recharge rapide en courant continu

Nous proposons des câbles de charge conformes aux normes pour une recharge rapide en courant continu, partout dans le monde. Des puissances de charge jusqu'à 250 kW sont prises en charge.

Les versions refroidies pour High Power Charging (HPC) atteignent même des puissances de charge jusqu'à 500 kW. Le processus de recharge est ainsi comparable au ravitaillement d'un véhicule avec un moteur à combustion.

Câbles de charge AC pour les voitures électriques, les stations de charge et les bornes de recharge murales

Câbles de charge AC pour la recharge classique en courant alternatif  

Câbles de charge AC pour la recharge classique en courant alternatif

Nous proposons pour la recharge classique en courant alternatif, une gamme complète de câbles de charge AC pour des puissances jusqu'à 26 kW.

En plus des versions à extrémité non équipée, pour le raccordement à une station de charge ou à une borne de recharge murale, nous proposons également des câbles mobiles pour le coffre de la voiture électrique.

Avec leur design ergonomique et leurs formes modernes, les connecteurs de charge ont été récompensés par le German Design Award et l'iF Design Award.

Prises de charge pour stations de charge et bornes de recharge murales

Prise de charge côté infrastructure avec actionneur, couvercle de protection et cadre  

Prise de charge côté infrastructure du type 2, avec couvercle de protection

Nos prises de charge côté infrastructure sont utilisées sur des stations de charge AC, ainsi que sur des bornes de recharge murales, et permettent de recharger un véhicule avec un câble de charge mobile.

Les prises de charge sont disponibles pour la norme européenne du type 2 et pour la norme chinoise GB/T. La norme du type 1 pour l'Amérique du Nord et pour le Japon ne prévoit pas de prise de charge côté infrastructure.

Prises de charge pour voitures électriques et véhicules utilitaires

Prises de raccordement CCS côté véhicule, pour la charge mixte AC et DC  

Prises de raccordement CCS côté véhicule, pour la charge mixte AC et DC

Les prises de charge côté véhicule universelles, pour le Combined Charging System (CCS) américain et européen, permettent la charge DC et AC avec un seul modèle d'enfichage.

Grâce aux dimensions homogènes des prises, les constructeurs automobiles peuvent prévoir le même espace de montage dans la carrosserie, sur tous les modèles de véhicule.

En plus des prises CCS, vous trouverez aussi chez nous des prises DC pour la norme chinoise GB/T.

Accessoires pour câbles et prises de charge

Couvercles de protection pour prises de charge et supports pour câbles de charge  

Couvercles de protection pour prises de charge et supports pour câbles de charge

Nos supports pour câbles de charge AC et DC assurent pendant les pauses de charge la bonne fixation du connecteur de charge côté véhicule et le protègent contre les intempéries.

Nous proposons des couvercles de protection à ouverture et fermeture automatiques pour protéger les prises de charge AC côté infrastructure contre les précipitations et contre le vandalisme.

Avec nos kits de réparation, il est possible de changer rapidement et à un prix intéressant, le cadre d'enfichage et les contacts de puissance d'un connecteur de charge HPC endommagé.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55