Homologation
Longueur de câble
Longueur de câble
Type de câble
Type de câble
Sélectionnez le type du premier connecteur du câble.
Type de tête 1
Type de tête 1
Embout, longueur de la douille: 12 mm, longueur: 16,5 mm, coloris: turquoise
Câble FO équipé, câble PROFINET type B, fibre PCF 200/230 μm, boîtier plastique Push-Pull SC-RJ/IP67 sur SC-RJ/IP20, gaine extérieure en PVC, exempt d'halogène, résistant à l'ozone et aux UV, pour pose fixe en intérieur, longueur variable
Câble FO équipé, câble PROFINET type B, fibre PCF 200/230 μm, boîtier plastique Push-Pull SC-RJ/IP67 sur BFOC(ST)/IP20, gaine extérieure en PVC, exempt d'halogène, résistant à l'ozone et aux UV, pour pose fixe en intérieur, longueur variable
Embout, longueur de la douille: 6 mm, longueur: 12 mm, coloris: orange
Câble FO PROFINET, fibre polymère 980/1000μm, type C, ultrasouple, pour pose en intérieur, gaine extérieure PUR, coloris RAL 6018 (jaune/vert), au mètre
Embout, longueur de la douille: 8 mm, longueur: 14 mm, coloris: blanc
Câble de puissance PROFINET, 5 x 2,5 mm², souple (7 fils), gaine extérieure : PVC, diamètre extérieur 11,8 mm, RAL 7001 (gris argent), résistant aux huiles, rouleau de câble : 100 m
Interface capteur-actionneur câble plat PUR en jaune, 2 x 1,5 mm², 100 m sur anneau
Embout, longueur de la douille: 6 mm, longueur: 12 mm, coloris: jaune
Embout, longueur de la douille: 8 mm, longueur: 14 mm, coloris: rouge
"$pageName" sur