Lampes pour armoire électrique

Filtres

28 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

Conducteur de puissance - PLD E 608-CA-MS/1,0/FS AM - 2702304

Conducteur de puissance, 3-pôles, PVC, orange RAL 2004, Connecteur droite, noir, sur Connecteur femelle droite, noir, longueur de câble: 1 m

Connecteur secteur - PLD E 400-PS/1AC/24DC/30W - 2702436

Bloc secteur à connecteur mâle pour lampes LED pour électrique de classe 400 avec adaptateur enfichable spécifique pour l'Europe, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis et l'Australie ; puissance de sortie max. 30 W

Interrupteur de position de porte - PLD E 400-DS-MS/1,0-FS/0,6 - 2702337

Interrupteur de position de porte avec câble d'1 m à connecteur M8 et câble de 0,6 m à connecteur femelle M8 (snap-in), accessoires de montage compris

Connecteur - PLD E 608-CO-MS - 2702308

Connecteur pour commutation en série, noir, 3 pôles

Matériaux de montage - PLD E 608-ME MM - 2702315

Jeu pour le montage magnétique des lampes PLD pour armoire électrique de classe 600

Lampe LED pour armoire électrique - PLD E 608 W 315/B - 2702227

Lampe LED pour armoire électrique, plage de tensions d'entrée étendue AC, température de couleur 4000 K, avec détecteur de mouvement, prise de type B (par ex. pour les USA)

Lampe LED pour armoire électrique - PLD E 400 W 500 - 2702223

Lampe LED pour armoire électrique, 24 V DC, température de couleur 5000 K, longueur 500 mm, pivotant, possibilité de commutation en série, accessoires de montage inclus

Connecteur - PLD E 608-CO-FS - 2702309

Connecteur femelle pour alimentation et commutation en série, noir, 3 pôles

Répartiteur en T - PLD E 608-CO-MS/FS/FR - 2702310

Répartiteur en T avec 2 douilles avec un connecteur pour commutations en série, noir, 3 pôles

Interrupteur de position de porte - PLD E 400-DS-3,0/FS/0,6 - 2702336

Interrupteur de position avec câble de 3 m à extrémité non terminée et câble de 0,6 m à connecteur femelle M8 (snap-in), accessoires de montage compris

28 Occurrence

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55