Raccordement par tige filetée

Filtres

774 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

  • Options complémentaires
    Fermer

    Homologation



Profilé de protection - AP 3 36MM LANG M.BOHR. - 5405851

Profilé de protection, 36 mm de long, avec alésage de fixation

Cache - APK 1 - 5022795

Capot profilé escamotable, permet, avec son support APK-TU et le profilé de fixation APK-HP, d'obtenir un couvercle de protection escamotable de barrettes de raccordement ; s'encliquette dans le profilé APK-HP, dimensions : 95 x 50 mm

Cache - EA 4 - 0805360

Capots unitaires pour recouvrir un bloc de jonction UK 2,5 N, encliquetable, coloris : transparent

Cache - EA 7 - 1024250

Capots unitaires, coloris : transparent

Profilé de protection - A/F-HA - 1004953

Capot plat à plomber, pour recouvrir des groupes de blocs de jonction, 2 vis plastique rouges à plomber M3, pour tous les bloc de jonction à filetage M3 au centre, dimensions : 26 x 76 mm

Profilé de protection - A/F 90 METER - 1005004

Capot pour câble en nappe, pour recouvrir les barrettes de raccordement, 2 mm d'épaisseur, 9 cm de largeur, 2 butées E/UK et 2 supports réglables VAH sont en outre nécessaires. La longueur max. est 100 cm

Cache - EA 5-WS - 1024085

Capots unitaires pour recouvrir un bloc de jonction, impression en noir (éclair), encliquetable, coloris : transparent/jaune

Profilé de protection - A/F 60 METER - 1004979

Capot pour câble en nappe, pour recouvrir les barrettes de raccordement, 2 mm d'épaisseur, 6 cm de largeur, 2 butées E/UK et 2 supports réglables VAH sont en outre nécessaires. La longueur max. est 100 cm

Profilé de protection - EA-G 5/ 2 SONDERBEDRUCKUNG - 1301407

Capot unitaire pour le bloc de jonction G 5/2, impression selon les indications su client

774 Occurrence

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55