Homologation
Fonction
Interface réseau
Vitesse de transmission
Module de sortie tout-ou-rien de sécurité, indice de protection IP20 pour le système Safetybridge. Le module dispose de quatre sorties tout-ou-rien de sécurité sur deux voies ou de huit sorties tout-ou-rien de sécurité sur une voie
Module d'entrée numérique à sécurité intrinsèque, indice de protection IP20, pour les systèmes SafetyBridge. Le module dispose de 4 entrées TOR de sécurité pour une affectation sur deux canaux ou de 8 entrées TOR de sécurité pour une affectation sur un canal.
Module fonction Axioline F, 1 interface SSI pour codeur absolu, 1 sortie analogique : 0-10 V, ±10 V, 0-5 V, ±5 V, 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, connectique à 2 fils (avec module d'interface bus et connecteurs mâles)
Axioline F, Module de sortie numérique, Sorties TOR: 16, 24 V DC, 500 mA, connectique: 3 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F
Module d'interface de bus Axioline F pour boîtier de type F
Axioline F, Module de sortie numérique, Sorties TOR: 32, 24 V DC, 500 mA, connectique: A 1 fil, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F
Axioline F XC, Module de sortie numérique, Sorties TOR: 8, 24 V DC, 2 A, connectique: 2 fils, Modèle pour conditions extrêmes, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F
Axioline F XC, Coupleur de bus, PROFINET, Connecteur femelle RJ45, Modèle pour conditions extrêmes, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteur Axioline F
Axioline F, Module d'entrée / de sortie numérique, Entrées tout-ou-rien: 8, 24 V DC, connectique: A 1 fil, Sorties TOR: 8, 24 V DC, 500 mA, connectique: A 1 fil, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F
Axioline F, Module d'entrée / de sortie numérique, Entrées tout-ou-rien: 16, 24 V DC, connectique: A 1 fil, Sorties TOR: 16, 24 V DC, 500 mA, connectique: A 1 fil, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F
"$pageName" sur