Modules E/S pour environnements spéciaux.
Les modules E/S à sécurité intrinsèque peuvent être installés en zone 2 et sont adaptés à l'utilisation de capteurs et d'actionneurs jusqu'en zone 0. Ils disposent de la communication HART et de la fonctionnalité NAMUR et sont ainsi particulièrement bien adaptés aux applications dans l'automatisation des processus.
Afin d'utiliser les données existantes dans les installations industrielles pour optimiser les processus, le concept NOA ouvre de nouvelles perspectives. Pour cette raison, Phoenix Contact a également développé une solution d'E/S dans le domaine de la sécurité intrinsèque, qui permet la lecture simple d'informations correspondantes par la communication HART. Ces données peuvent être transférées sous forme de données brutes ou prétraitées par l'écosystème PLCnext Technology, via le serveur OPC-UA vers un cloud, p. ex. le Proficloud de Phoenix Contact, Azure de Microsoft, etc. Combinés à la PLCnext Technology, les modules à sécurité intrinsèque du système E/S Axioline F sont parfaitement adaptés aux applications NOA pour l'automatisation des processus auxiliaires sans rétroaction des perturbations.
Afin d'être compétitif face à la concurrence croissante, la disponibilité des installations, la modularisation et la numérisation sont des facteurs importants dans la technologie des procédés et des processus. Qu'il s'agisse des industries chimique et pharmaceutique ou des secteurs pétroliers ou gaziers, les installations de processus extrêmement complexes doivent être à la hauteur des exigences croissantes en matière de sécurité et de flexibilité des installations, même dans des conditions extrêmes. La surveillance et l'optimisation sont de plus en plus importantes dans l'automatisation des processus. La communication HART permet de lire d'autres données comme un signal superposé en provenance des appareillages de terrain, tels qu'un capteur ou actionneur, et ce, en complément des signaux de mesure importants 4 ... 20 mA.
"$pageName" sur