nouveau
Avec le système d'E/S Axioline F, les signaux sont transmis de façon fiable dans l'armoire électrique.
Une large gamme de modules E/S avec entrées et sorties TOR et analogiques, diverses fonctions ou pour applications spécifiques. La diversité des modules E/S vous permet d'être flexible dans la conception de votre station.
nouveau
nouveau
Vous pouvez raccorder votre station aux fonctionnalités d'E/S en toute facilité. Les modules E/S particulièrement bien protégés contre les perturbations électromagnétiques communiquent rapidement avec le coupleur de bus via l'interface de bus.
Module dentrée numérique avec 64 entrées TOR dans une technique de raccordement à 1 conducteur.
Module dentrée numérique avec 8 entrées TOR et une résistance accrue à la surtension transitoire. Ce module est conçu pour une utilisation dans des applications CEI 61850.
Module de sortie numérique avec 8 sorties TOR dans une technique de raccordement à 2 conducteurs.
Module dentrée analogique avec 4 canaux dentrée analogiques et bipolaires pour le raccordement de signaux de courant.
Module de sortie analogique avec 4 canaux de sortie analogiques pour le raccordement au choix de signaux de tension ou de courant.
Cet aperçu vous présente une sélection de produits selon le type de fonction. Outre le module électronique, les modules comportent également l'interface de bus correspondante.
Logiquement simple. Réalisez vos câblages efficacement et sans outil grâce à la technique de raccordement Push-in. Enfichez directement des conducteurs rigides ou munis d'embouts dans les modules. Grâce au marquage en couleur des positions de contact, le câblage est rapide et intuitif. Réalisez un véritable gain de temps et d'argent.
De plus, la compatibilité électromagnétique élevée permet une installation sans difficulté dans les bureaux ou les habitations. Les modules XC disposent d'une plage de température de fonctionnement encore plus large. Les modules peints offrent un champ d'application encore plus vaste.
Maître IO-Link pour le raccordement de jusqu'à huit périphériques IO-Link dans l'armoire électrique et l'utilisation dans le système E/S Axioline F. Augmentation simple des ports IO-Link dans un poste E/S Axioline F par ajout d'autres maîtres IO-Link modulaires.
Le paramétrage des périphériques IO-Link s’effectue avec le logiciel IOL-CONF.
L'enregistrement des données énergétiques et de puissance est aujourd'hui indispensable dans de nombreuses applications et installations.
Le module E/S AXL F PM EF 1F vous fournit des données précises rapidement traitées par votre système d'E/S. Les paramètres préconfigurés vous garantissent une mise en service facile. Le module est séparé de façon sécurisée des autres modules. Vous n'avez donc pas besoin de prendre de mesures spécifiques pour l'isoler.
La détermination des harmoniques assure une analyse de réseau complète offrant de nombreuses possibilités d'utilisation.
Le module E/S dispose d'un raccordement direct de tension jusqu'à 400 V/690 V sans convertisseur et est certifié conformément à la directive basse tension.
Système d'E/S particulièrement robuste, Axioline F a été conçu pour être utilisé dans un environnement énergétique. Avec le coupleur de bus pour CEI 61850 et les modules E/S permettant des tensions nominales accrues et une rigidité diélectrique adaptée, vous pouvez maintenant utiliser Axioline F dans des applications conformes à la norme CEI 61850. Vous bénéficiez ici de la facilité de manipulation et du montage flexible en station.
Il vous suffit d'ajouter les modules E/S à notre automate. Grâce à Axiocontrol et Axioline F, réalisez une solution complète pour vos tâches d'automatisation avec PROFINET et Modbus/TCP.
L'automate compact Axiocontrol AXC 3050 permet de commander de manière fiable et rapide des tâches d'automatisation moyennement simples à complexes. En tant que périphérique PROFINET, l'automate compact de la gamme Axiocontrol AXC 1050 décharge les automates PROFINET de niveau supérieur. Parfaitement adapté à la commande de stations d'E/S décentralisées, son alimentation sans interruption intégrée lui assure une disponibilité élevée.
Il est possible d'ajouter, sans câble, jusqu'à 63 modules d'E/S de la gamme Axioline F à tous les automates Axiocontrol.
"$pageName" sur