Retour au sommaire

nouveau

Boîtier d'E/S IO-Link Axioline E – Saisie numérique sur le terrain

Axioline E est le système d'E/S sous forme de bloc modulaire destiné à une installation sur le terrain. La gamme de produits comporte désormais un appareil de saisie
à 16 canaux pour la saisie de signaux numériques.

Avantages

  • Raccordement rapide des capteurs et des actionneurs grâce au verrouillage rapide SPEEDCONNEC
  • Des temps d'arrêt minimisés grâce à une robustesse mécanique élevée
  • Possibilités d'utilisation élargies avec une large plage de températures de -25 °C à +60 °C

Caractéristiques principales

  • Spécification IO-Link V1.1.2
  • Raccordement jusqu'à 16 canaux
  • Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
  • Protection contre les courts-circuits et la surcharge de l'alimentation des capteurs
  • Plaque signalétique de l'appareil enregistrée
  • Indices de protection IP65, IP67


Retour au sommaire

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55