Retour au sommaire

nouveau

Module de redondance actif - OVP également dans des conditions extrêmes

Le nouveau QUINT S-ORING comme variante VP complète les modules de redondance actifs. Les réseaux d'alimentation sont découplés et les conducteurs sont posés sur toute leur longueur coupés jusqu'à la charge. Les surtensions sur la sortie sont limitées à 30 V et la sécurité de fonctionnement est ainsi maximisée.

Avantages

  • Redondance constante jusqu'à la charge
  • Surveillance permanente de la tension d'entrée et de la voie de découplage
  • Économie d'énergie grâce au découplage avec MOSFET
  • Protection contre les surtensions sur la sortie supérieure à 30 V DC
  • Vernis de protection avec homologation ATEX et IECEx pour conditions environnementales extrêmes

Caractéristiques principales

  • Pose de câbles séparée
  • Surveillance préventive des fonctions
  • Découplage actif avec MOSFET
  • Protection antisurvoltage (OVP)
  • Chute de tension Entrée/Sortie : 0,1 V DC
  • Sections de conducteurs jusqu'à 16 mm² de section
  • Plage de température : -40 °C … +70 °C


Retour au sommaire

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Alimentations et alimentations secourues